ZHCUDA3A November   2019  – September 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5530Q1EVM EVM 的组成部分
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求
  8. 4修订历史记录

输入视频规格

HDMI 和 OpenLDI 接口支持以下输入视频分辨率。这些输入视频分辨率已编程到 EVM HDMI 接口的扩展显示标识数据 (EDID) EEPROM 中,使连接的计算机能够读取支持的分辨率和时序。请注意,某些计算机可能无法输出所有这些分辨率,尤其是 576 × 288。

  • 1152 × 1152
  • 1152 × 576
  • 576 × 288

表 1-9 中指定了 EVM 的 HDMI 接口 EDID 中指定的输入源时序。也建议将这些时序参数用于 OpenLDI 接口。

表 1-9 支持的源分辨率的典型时序
水平分辨率垂直分辨率水平消隐垂直消隐垂直频率 (Hz)像素时钟 (MHz)
总计同步(像素时钟数)后沿(像素时钟数)前沿(像素时钟数)总计同步(行数)后沿(行数)前沿(行数)
1152115280832403382236087.59
11525768083240178636043.83
576288322815416018181581559.9825.26