ZHCUDA3A November 2019 – September 2025
图 1-2 中显示的照明驱动器 PCB 由控制器 PCB 通过排线进行控制和监测。电力可从台式电源输入到照明驱动器。照明驱动器提供反向偏置保护并通过单独的电缆为控制器 PCB 供电。在进入 LED 驱动器电路之前,照明驱动器 PCB将输入电源调节至 6.5V 或 8V。照明驱动器具有适合红色、绿色和蓝色照明器的输出。这些照明器通常是 LED,但也可以使用其他照明器。有关该 EVM 的输入和输出规格,请参阅节 1.2.1。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。
![]() |
|
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸! |
图 1-2 DLP5530Q1EVM 照明驱动器 PCB照明驱动器 PCB 包含表 1-4 中列出的端口。
| 原理图编号 | 功能 |
|---|---|
| J1 | 输入功率 |
| J2 | 输入电源(可选) |
| J3 | 控制器电源 |
| J4 | 控制器/驱动器控制接口 |
| J5 | 蓝色照明输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器 |
| J6 | 绿色照明输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器 |
| J7 | 红色照明输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器 |
照明驱动器 PCB 包含表 1-5 中列出的接头。H2 选择照明驱动电压。在引脚 1 和 2 上放置一根跳线可实现 6.5V 驱动。在引脚 2 和 3 上放置一根跳线可实现 8V 驱动。请勿热插拔该跳线;仅在已将电路板断电的情况下拆除和更换该跳线。
| 接头 | PIN1 | PIN2 | PIN3 |
|---|---|---|---|
| H1 | 预调节驱动电压 (6.5V 或 8V) |
GND | GND |
| H2 | 用于 6.5V 驱动的 反馈电压连接 |
前置稳压器反馈电压 | 用于 8V 驱动的 反馈电压连接 |