ZHCUDA3A November   2019  – September 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5530Q1EVM EVM 的组成部分
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求
  8. 4修订历史记录

元件温度额定值

PCB 材料和大多数 PCB 元件的额定工作温度是 –40°C 至 105°C,包括 DLP5530-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1。

一些板载元件(如开关、连接器和指示灯 LED)不满足该温度额定值。表 1-8 列出了额定温度不在 –40°C 和 105°C 之间的 EVM 元件的规格。请参阅 EVM 物料清单,查看 EVM 设计中所用各元件的温度规格。

表 1-8 额定温度不为 –40°C 至 105°C 的 EVM 元件
电路板参考器件型号制造商说明最低温度 (°C)最高温度 (°C)
控制器D4、D5LTST-C171KGKTLite-OnLED,绿色,0805-5585
控制器D6LTST-C171KRKTLite-OnLED,红色,0805-5585
控制器J3685119248123Wurth连接器,micro HDMI,直角-4085
控制器SW1CVS-02TBCopal Electronics Inc开关,DIP,滑动式,2 位,1mm,6V-4085
控制器SW2CVS-03TBCopal Electronics Inc开关,DIP,滑动式,3 位,1mm,6V-4085
控制器SW3CVS-01TBCopal Electronics Inc开关,DIP,滑动式,1 位,1mm,6V-4085
控制器SW4GT12MSCBEC&K 比较器开关,SPST,鸥翼式-3085
控制器U5、U7、U10、U503、U504PCMF2HDMI2SZNexperia共模扼流圈,4 路,SMD,ESD-4085
控制器U501TFP401AIPZPRQ1德州仪器 (TI)IC PanelBus DVI 接收器,100-HTQFP-4085
照明驱动器J2PJ-082BHCUI Inc连接器电源插孔,2.5mm X 5.5mm,焊接-2585

控制器和照明驱动器 PCB 的 UL 火焰等级最高为 130°C。

DLP5530Q1EVM 不是量产设计。其仅用于评估目的。