ZHCUDA3A November   2019  – September 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5530Q1EVM EVM 的组成部分
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎要求
  8. 4修订历史记录

电气规格

表 1-7 电气规格
参数 最小值 标称值 最大值 单位
输入
电压 8 12 18 V
功率(1) 12 40 W
LED 前置稳压器输出
电压 6.5 或 8(2) V
照明驱动器输出负载
电压
(每个 LED 颜色输出)
7.5 V
电流
(每个 LED 颜色输出)
6 A
温度
工作 DMD 温度(3) -40 105(4) °C
标称功率的条件:白平衡 LED 电流高达 6A,LED 正向电压 = 3.5V,显示占空比 = 90/10。
前置稳压器输出电压由接头 H2 的跳线位置设置。请参阅表 1-5。
必须注意确保各个元件和 PCB 在驱动大功率负载时不超过其最高温度。
部分元件的额定温度仅为 85°C。请参阅表 1-8 获取这些元件的列表。