ZHCUDA3A November 2019 – September 2025
DLP5530Q1EVM 可以与光学引擎(不含)耦合,从而实现抬头显示功能或汽车内部投影系统。光学引擎的详细要求超出了本文档的讨论范围,但光学引擎应具有单独的红色、绿色和蓝色照明器。这些照明器通常是 LED。光学引擎还需要在 DLP5530-Q1 DMD 之前的照明路径中提供光电二极管。光电二极管用于控制白点和亮度输出。DLP5530-Q1 DMD 可能需要一个散热器才能在高温环境下运行,但 DLP5530-Q1 电子产品 EVM 中不包含散热器。
在选择 LED 元件(此 EVM 未随附)时,最终用户必须查阅 LED 制造商提供的 LED 数据表,确认 EN62471 风险分组等级,并评估所选 LED 可能对眼睛带来的危害。务必考虑并落实使用有效的滤光和防护墨镜,并在观察强光源时充分了解周围的实验室环境,更大程度地降低或消除上述风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。