ZHCUD95 August 2025
| 插孔 | 说明 |
|---|---|
| J1 - SYS | 连接到系统 |
| J1 - GND | 电源地 |
| J2 – DCIN | 连接到交流适配器正输出 |
| J2 – GND | 连接到交流适配器负输出 |
| J3 – BAT | 连接到电池正极 |
| J3 - GND | 连接到电池负极 |
| J4 - 1 CMPIN | 独立比较器输入 |
| J4 - 2 GND | 模拟接地 |
| J4-3 CMPOUT | 独立比较器输出 |
| J6 - 1 GND | 通信接口 |
| J6 - 2 SCL | |
| J6 - 3 SDA | |
| J6 - 4 NC |
| 跳线 | 说明 | 出厂默认设置 |
|---|---|---|
| JP1 | 使用 JP1 将 BQ24810 BATPRES 引脚连接到 BQ24810 REGN 引脚 | 已安装 |
| JP2 | 使用 JP2 将 BQ24810 VIN/VSYS 连接到 TPS70933 VCC 引脚 | 已安装 |