ZHCUD95 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 一般安全信息
    5. 1.5 硬件
      1. 1.5.1 IO 和跳线说明
  8. 2软件
    1. 2.1 通信接口设置
      1. 2.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
  9. 3BQ24810 EVM 评估
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
    3. 3.3 BQ24810 EVM 测试程序
      1. 3.3.1 交流适配器检测阈值
      2. 3.3.2 充电器参数设置
      3. 3.3.3 充电电流和交流电流调节 (DPM)
      4. 3.3.4 混合升压模式
      5. 3.3.5 仅电池升压模式
      6. 3.3.6 电源路径选择
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 BQ24810EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

设备

  • 电源:
    • 电源 #1 (PS#1):需要一个能够提供 20V、5A 的电源。
    • 电源 #2 (PS#2):需要一个能够提供 20V、3A 的电源。
  • 负载:
    • LOAD #1:一个可在恒流模式下运行的 30V(或更高)、5A(或更高)电子负载。
    • LOAD #2:HP 6060B 3-60V/0-60A、300W 系统直流电子负载或等效设备。
  • 仪表:六个 Fluke 75 万用表(性能相当或更高)或:三个性能相当的电压表和三个性能相当的电流表。
  • 计算机:至少有一个 USB 端口和一条 USB 电缆的计算机。
  • EV2400 通信套件
  • 软件:有关软件设置,请参阅“通信接口设置”。