ZHCUD95A August 2025 – January 2026
BQ24810 评估模块 (EVM) 是一款 SMBus 1 至 4 芯混合动力升压模式电池充电控制器(支持仅电池升压和处理器热量监控)。输入电压范围为 4.5V 至 24V,具有 1-4 芯电池充电电压和 128mA 至 8.128A 充电电流的可编程输出。典型应用包括笔记本电脑、平板电脑、医疗设备和便携式设备
该 EVM 不包含 EV2400 接口器件,也不为数字接口提供任何电气隔离。为了评估 BQ24810EVM,必须单独订购 EV2400;连接在 PC 和 EVM 板之间时,必须考虑电气安全注意事项。通过数字接口将 EVM 连接到 PC 时,建议使用具有隔离边界的数字隔离器。