ZHCUD95 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 一般安全信息
    5. 1.5 硬件
      1. 1.5.1 IO 和跳线说明
  8. 2软件
    1. 2.1 通信接口设置
      1. 2.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
  9. 3BQ24810 EVM 评估
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
    3. 3.3 BQ24810 EVM 测试程序
      1. 3.3.1 交流适配器检测阈值
      2. 3.3.2 充电器参数设置
      3. 3.3.3 充电电流和交流电流调节 (DPM)
      4. 3.3.4 混合升压模式
      5. 3.3.5 仅电池升压模式
      6. 3.3.6 电源路径选择
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 BQ24810EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-1 建议运行条件
说明 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 电源电压 来自交流适配器输入的输入电压 (1) 18 19-20 24 V
VBAT 电池电压 在 VBAT 终端上施加的电压 0-17.6 19.2 V
IAC 电源电流 来自交流适配器输入的最大输入电流 8 A
IS 输出电流 输出电流(SYS 和 CHG) 8 A
TJ 工作结温范围 0 125 °C
ACDET 偏置、R5 和 R6 针对此范围进行设置。对于较低的适配器电压,必须修改此分压器。使用适当的偏置后,VIN MIN 可以低至 4.5VDC。有关更多信息,请参阅数据表 (SLUSFR7)。