ZHCUD95A
August 2025 – January 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
一般安全信息
1.5
硬件
1.5.1
IO 和跳线说明
2
软件
2.1
通信接口设置
2.1.1
使用 EV2400 的 BQSTUDIO
3
BQ24810 EVM 评估
3.1
设备
3.2
设备设置
3.3
BQ24810 EVM 测试程序
3.3.1
交流适配器检测阈值
3.3.2
充电器参数设置
3.3.3
充电电流和交流电流调节 (DPM)
3.3.4
混合升压模式
3.3.5
仅电池升压模式
3.3.6
电源路径选择
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
BQ24810EVM PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
特性
混合动力升压模式,可使用适配器和电池一起为系统供电
100µs 进入混合动力升压模式的超快速瞬态响应
仅电池升压模式,可支持更大的系统瞬态电压并延长电池运行时间
峰值功率两级输入电流限制,能够尽可能提高适配器的功率并尽可能减少电池放电
支持通过 4.5V 至 24V 适配器为 1 至 4 芯电池组充电
用于 CPU 节流的高精确度功率和电流监测
全面的 PROCHOT 配置
±2% 电流监测器精度
±5% 系统电源监测器精度 (PMON)
自动选择适配器或电池作为 NMOS/双向 GAN 电源
从电池移除状态退出学习模式时,ACFET 在 100µs 内快速导通
可编程的输入电流、充电电压、充电和放电电流限制
±0.4% 充电电压(16mV/阶跃)
±2% 输入电流(64mA/阶跃)
±2% 充电电流(64mA/阶跃)
±2% 放电电流(512mA/阶跃)
开关频率:300kHz、400kHz、600kHz 和 800kHz