ZHCUD95
August 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
一般安全信息
1.5
硬件
1.5.1
IO 和跳线说明
2
软件
2.1
通信接口设置
2.1.1
使用 EV2400 的 BQSTUDIO
3
BQ24810 EVM 评估
3.1
设备
3.2
设备设置
3.3
BQ24810 EVM 测试程序
3.3.1
交流适配器检测阈值
3.3.2
充电器参数设置
3.3.3
充电电流和交流电流调节 (DPM)
3.3.4
混合升压模式
3.3.5
仅电池升压模式
3.3.6
电源路径选择
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
BQ24810EVM PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.3.4
混合升压模式
对于混合升压模式,请执行以下步骤:
在
ChargeOption3
值中输入“1A44”,以启用混合升压功能
将负载 #2 更改为 PS#2。确保在 J2 两端(BAT、GND)连接一个电压表。
启用 PS#2 的输出。确保输出电压为 10V ±500mV 且电流限制为 3A。
将负载 #1 负载电流设置为 5.0A ±50mA。进入升压模式。
测量 → ISYS = 5000mA ±500mA
测量 → IBAT = -2000mA ±600mA
测量 → IIN = 4100mA ±400mA
测量 → V[TP15(IIDCHG)] = 270mV ±100mV
将负载 #1 负载电流设置为 0.5A ±50mA。退出升压模式。返回充电模式。
测量 → ISYS = 500mA ±50mA
测量 → IBAT = 3000mA ±300mA
测量 → IIN = 2100mA ±400mA