ZHCUD95
August 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
一般安全信息
1.5
硬件
1.5.1
IO 和跳线说明
2
软件
2.1
通信接口设置
2.1.1
使用 EV2400 的 BQSTUDIO
3
BQ24810 EVM 评估
3.1
设备
3.2
设备设置
3.3
BQ24810 EVM 测试程序
3.3.1
交流适配器检测阈值
3.3.2
充电器参数设置
3.3.3
充电电流和交流电流调节 (DPM)
3.3.4
混合升压模式
3.3.5
仅电池升压模式
3.3.6
电源路径选择
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
BQ24810EVM PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.3.5
仅电池升压模式
仅电池升压选项的设置如下:
断开 PS#1 与 J2(VIN、GND)的连接
在
ChargeOption2
值中输入“00C0”,以启用仅电池升压功能
在
ChargeOption0
值中输入“0108”,以禁用低功耗模式并禁用看门狗计时器。
在
MinSysVoltage
值中输入“2800”,将电池升压的进入阈值设置为 10.24V。
将 PS#2 的电压降至 9.0V,以进入仅电池升压模式
测量 → V[TP3(VBATT)] = 9.0V ±300mV
测量 → V[TP2(VSYS)] = 12.0V ±600mV