ZHCUD95 August   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 一般安全信息
    5. 1.5 硬件
      1. 1.5.1 IO 和跳线说明
  8. 2软件
    1. 2.1 通信接口设置
      1. 2.1.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
  9. 3BQ24810 EVM 评估
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 设备设置
    3. 3.3 BQ24810 EVM 测试程序
      1. 3.3.1 交流适配器检测阈值
      2. 3.3.2 充电器参数设置
      3. 3.3.3 充电电流和交流电流调节 (DPM)
      4. 3.3.4 混合升压模式
      5. 3.3.5 仅电池升压模式
      6. 3.3.6 电源路径选择
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 BQ24810EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

交流适配器检测阈值

执行以下步骤来设置交流适配器检测阈值:

  1. 确保执行了设备设置步骤。
  2. 开启 PS#1

    这一步未连接负载 #1 和负载 #2。

  3. 将 PS#1 的输出电压增加至 20.0V
    1. 测量 → V[TP23(VCC)] = 19.6V ±0.5V
    2. 测量 → V[TP12(ACDET)] = 2.7V ±0.1V
    3. 测量 → V[TP13(ACOK)] = 3.3V ±0.1V
    4. 测量 → V[TP3(SYS)] = 20.0V ±0.5V
    5. 测量 → V[TP22(REGN)] = 6V ±0.6V
    6. 测量 → V[TP20(ILIM)] = 0.79V ±0.1V