ZHCUD58 July 2025
如节 3.1.3 所述,谐振器的设计不影响谐振器电流的 RMS 值。本部分详细分析谐振器电流。
谐振电流 ires_pu(t) 的归一化表达式在方程式 4 中获得,因此可以根据方程式 10 计算谐振电流 ires_rms_pu(t) 的有效值表达式。
该表达式表明谐振回路的电流 RMS 值与谐振阻抗 Xres、相移角 θ 和电压增益 M 有关,而谐振阻抗 Xres 则与开关频率和谐振设计有关。此时,可以看出谐振回路的有效电流值与各种因素有关,这似乎与之前提供的分析不一致。
转换器的平均输出功率 Po_pu 和输出电流 Io_pu 可以使用初级侧或次级侧电桥电压(即 vA_pu(t) 或 vB_pu(t))和回路电流 ires_pu(t) 来计算。
谐振回路阻抗 Xres 可以从输出电流 io_pu 表达式方程式 13 中获得。
将其代入谐振电流 ires_rms_pu(t) 的有效值表达式中,可以得到方程式 14。
最新表达式表明谐振回路的有效电流值 ires_rms_pu(t) 此时仅与输出电流 Io_pu、电压增益 M 和相移角 θ 相关。由于相移角 θ= 2arctan (1/M)、因而此时的 RMS 电流值仅与此时的输入和输出电压以及输出电流有关。我们可以理解,在特定输入和输出下,确定了功率级别,还确定了电流 RMS 值。