ZHCUD58 July 2025
UCC27288 是一款功能强大的 N 沟道 MOSFET 驱动器,开关节点最大额定电压为100V。在基于半桥或同步降压配置的拓扑中,该器件支持控制两个 N 沟道 MOSFET。UCC27288 具有 3A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的上拉和下拉电阻,能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27288 与模拟控制器和数字控制器均可结合使用。两个输入完全相互独立;因此,提供了额外的控制设计灵活性。
输入引脚和 HS 引脚能够承受显著的负电压,从而提高系统稳健性。输入完全相互独立。这允许控制灵活性,如果需要,两个输出可以通过重叠输入重叠。较小的传播延迟和延迟匹配规格可尽可能降低死区时间要求,从而提高系统效率。
高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能,因此可在 VDD 电压低于指定阈值时强制将输出置为低电平。没有集成的自举二极管允许设计者使用适合应用的外部自举二极管。UCC27288 采用 SOIC8 封装,可在恶劣环境下提高系统稳健性。