ZHCUD58 July 2025
图 3-5 示出了双向隔离式双桥串联谐振直流/直流转换器的功率级。初级侧包含一个 80V、4.1mΩ、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD19502Q5B,可阻断 24V 的直流电压,次级侧包含一个 100V、14.5mΩ、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD19537Q3,可阻断 60V 的直流电压。初级侧和次级侧的每一侧都有两个开关来形成一个半桥,另一组桥臂由谐振电容器组成。
全桥与具有集成漏电感 (T1) 的高频变压器连接。