ZHCUD58 July 2025
TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或静态随机存取存储器 (SRAM) 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了对实时控制系统关键的常用算法的速度。F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
高性能模拟块集成在 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和脉宽调制 (PWM) 单元紧密耦合,从而提供出色的实时信号链性能。
14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。电池板和串线路的电压和电流用于计算和跟踪最大功率点 (MPP),而 TMS320F2800137 支持使用内部模数转换器 (ADC) 从各种模拟信号中快速采集数据,该转换器设置为每 40μs 从 ADC 通道读取一次。在 120MHz 下运行可实现快速转换和计算,从而高效执行最大功率点跟踪 (MPPT) 并相应地调整转换器的占空比。比较器子系统 (CMPSS) 还用于快速保护转换器免受过压、过流或过热的影响。
增强型脉宽调制器 (ePWM) 用于生成四个开关的 PWM。高分辨率脉宽调制器 (HRPWM) 可用于为 AFE031 生成可用于可编程逻辑控制器 (PLC) 传输功能的三电平信号。内部 ADC 用于对 300kHz 的 RX 信号进行采样以接收 PLC 信号。FSK 解码库(C2000 软件的一部分)用于对采样信号进行解码。
设计中还包括由 MCU 控制的状态指示器,用于向用户提供反馈。