ZHCUD58 July 2025
本部分讨论如何在此 DBSRC 下实现全范围的 ZVS,相关内容现已提交美国专利申请。
图 3-1 和图 3-2 提供了单独的拓扑原理图和波形。在图 3-2 中,θ 是 Q1 和 Q3之间的相位角。根据上一部分的分析,为了实现初级侧和次级侧四个开关的零电压断开,t1 必须在 0θ 范围内。
传统的单相移 (SPS) 控制作为一种单自由度控制,θ 通常用于控制电力传输,因此很难确保在整个范围内满足软开关实现条件。基于此,本设计中引入了另一种自由度(开关频率),以实现全范围的软开关,本主题的其余部分将对此进行详细分析。
图 3-3 显示了电桥电压 VA、VB 和谐振电流 i_res,该电流是使用基波谐波分析 (FHA) 方法进行分析的,即仅分析和标准化 VA 和 VB 的基波。归一化后,VA 和 VB 的表达式分别为:
其中
其中
在图 3-2 中,ires_pu(t1) = 0。根据前面讨论的分析,为了确保所有开关都实现零电压开关,请确保 t1 值如方程式 5 中所示。
在考虑 FHA 的精度和实现 ZVS 的裕度后,假设 t1 = 1/2θ,因此可以得到 方程式 6。
图 3-3 展示了谐振回路是 LC 串联谐振,所以将开关频率置于一个高于谐振频率 fr 的频率可以使谐振回路位于电感区域,所以谐振电压 vres 比电流 ires 提前 90°,该电压就是方程式 7.
因为 vres_pu(t) = vA_pu(t) – vB_pu(t),所以 方程式 8 为 true。
从方程式 8,求解 θ;
这样一来,确保有足够的电流为初级侧和次级侧的开关实现 ZVS。