ZHCUD58 July 2025
图 2-2 展示了双桥串联谐振直流/直流转换器的拓扑电路。Q1 和 Q2 以 50% 的占空比互补导通,而 Q3 和 Q4 相同。更改 Q1 和 Q3 的相位角,控制发射功率。这样,初级和次级桥臂测得的电压就变成了两方波,其中初级侧为 ±1/2Vbus、次级侧为 ±1/2VBattery(不考虑变压比)。
图 2-3 显示了等效电路图,其中初级桥臂的电压 VA 早于次级桥臂的电压 VB,功率从初级侧传输到次级侧。图 2-4 示出了相反情况,其中 VA 滞后于 VB,因此功率从次级侧传输到初级侧。
图 2-5 显示了 DBSRC、初级电桥电压 VA、次级电桥电压 VB 和谐振电流 Ires 的相关波形。如图所示,当 Q1 导通时,VA 为正。在图 2-5 中,t0 是 Q2 关断的时刻,如果 Q1 希望实现 ZVS,则需要有电流来消耗 Q1 上结电容器的能量,并使电流经过 Q1 的体二极管,如图 2-6 所示。这意味着时间 t0 处的电流需要为负。
同样,要实现次级侧开关 Q3 的零电压开度,电流需要在 t2 处为正。