ZHCUD58 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 简介
      2. 2.2.2 基本工作原理和 ZVS 要求
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC27288
      2. 2.3.2 UCC23513
      3. 2.3.3 TMS320F2800137
      4. 2.3.4 TLV9062
      5. 2.3.5 INA181
      6. 2.3.6 TPSM861252
      7. 2.3.7 AMC0311R
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 设计原理
      1. 3.1.1 谐振回路设计
      2. 3.1.2 全范围 ZVS 实现
      3. 3.1.3 总控制算法
      4. 3.1.4 谐振回路 RMS 电流分析
    2. 3.2 硬件设计原理
      1. 3.2.1 谐振电容器
      2. 3.2.2 功率级
      3. 3.2.3 电压感测
      4. 3.2.4 电流检测
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
      1. 4.2.1 仿真
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
        1. 5.1.3.1 布局图
    2. 5.2 工具
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

谐振回路设计

DBSRC 谐振回路的设计是谐振转换器最关键部分之一。在设计谐振器时,首先要考虑的是谐振频率的设计,它决定了开关频率的近似范围。

由于开关频率在一个方面影响无源器件的体积,从另一个角度影响系统的开关损耗,因此在考虑这两个因素后,将谐振频率 fr 选择为 80kHz。

对于谐振器电流的有效值,不同的谐振频率和不同的谐振电感器和谐振电容器组合不会影响特定负载下谐振器电流的有效值,以下各部分将对此进行分析。

谐振电容器越小,电容器上的电压越大。电容器的成本会增加,然后综合考虑后,选择谐振电感 2.1μH,谐振电容为 1600nF。在图 3-1 中的拓扑电路图中,谐振电容 (Cr) 由初级侧 C1、C2 和次级侧 C3 和 C4 组成,如方程式 1 所示。

方程式 1. C r = 1 1 C 1 + C 2 + 1 n 2 × ( C 3 + C 4 )

其中

  • C1 = C2 = C3 = C4 = 1000nF
  • 变压比 n = 2

此时,电容器上的峰-峰值电压低于 100V。