ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

组装说明

请参阅本用户指南的 节 2.5,以了解有关处理 EVM 时的重要安全注意事项。以下是 EVM 测试装置的建议组装说明。

输入连接

  • 在连接直流输入源之前,将输入电源的电流限值设置为最大 100mA。确认输入源最初设置为 0V 并连接到 J2 的 (+) 和 (–) 连接点,如 图 2-1 所示。TI 建议在使用较长输入线时,增加一个大容量输入电容器以提供阻尼。
  • 将电压表 3 连接到 TP1 和 TP4 以测量输入电压。
  • 连接电流表 3 以测量输入电流并设置为具有至少 1 秒的孔径时间。

输出接头

  • 将负载 1(首选电阻负载,也可使用电子负载)连接至 J1 的 (+) 和 (–) 接线端,如 图 2-1 所示。在施加输入电压之前,将负载设置为 0A 的 CR 或 CC 模式。
  • 将负载 2(首选电阻负载,也可使用电子负载)连接至 J7 的 (+) 和 (–) 接线端,如 图 2-1 所示。在施加输入电压之前,将负载设置为 0A 的 CR 或 CC 模式
  • 将电压表 1 连接至 TP2 和 TP3,以测量初级输出电压 VOUT。
  • 将电压表 2 连接至 TP5 和 TP6,以测量隔离式输出电压 VOUT_ISO
  • 连接电流表 1,以测量初级输出电流 IOUT。
  • 连接电流表 2,以测量隔离式输出电流 IOUT_ISO

测试程序

  • 按以上所述设置 EVM。
  • 将负载设置为 CR 或 CC 模式,使其吸收 10mA 电流。
  • 将输入源电压从 0V 增加到 36V;使用电压表 1 测量输入电压。
  • 将输入电源的电流限值增加到 1A。
  • 使用电压表 1 测量 VOUT,将负载 1 的电流从 10mA 更改为 625mA 直流;VOUT 必须保持在负载调节规格之内。
  • 使用电压表 2 测量 VOUT_ISO,将负载 2 的电流从 20mA 更改为 625mA 直流;VOUT_ISO 必须保持在负载调节规格之内。
  • 将负载 1 和负载 2 均设置为吸收约 320mA 电流(约为额定负载的 50%),并将输入源电压从 36V 调节至 115V;确保 VOUT 和 VOUT_ISO 均保持在线路调节规格范围之内。
  • 使用示波器探测不同的相关信号。请注意探头接地基准,尤其是在探测隔离式电压轨时。
  • 将负载 1 和负载 2 的电流均降低至 10mA。将输入源电压降至 0V。
  • 关闭输入源和负载,然后关闭电压表和电流表。