ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

物料清单 (BOM)

下表列出了 LMR71915EVM-FLBK 的物料清单 (BOM)。

表 4-1 物料清单
指示符数量说明器件型号制造商
C21电容,陶瓷,2200pF,50V,+/– 10%,X7R,AEC-Q2000 1 级,0402GCM155R71H222KA37DMuRata
C31电容器,陶瓷,3300pF,100V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603GCM188R72A332KA37DMuRata
C41 电容,铝制,10µF,400V,20%,(12.5 X 13.5mm) 焊针式圆柱形,92mA,5000 小时,105°C,散装400SGV10M12.5X13.5Rubycon
C51电容器,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603CGA3E2NP01H101J080AATDK
C6、C7、C8、C941µF ±10% 250V 陶瓷电容器 X7R 1812(公制 4532)1812Y2500105KXTWS2Knowles Syfer
C10、C2320.1µF ±10% 250V 陶瓷电容器 X7T 0805(公制 2012)C2012X7T2E104K125AETDK
C131电容,铝制,100µF,25V,+/-20%,SMDUWT1E101MCL1GSNichicon
C14、C15、C24、C254电容,陶瓷,22µF,25V,+/– 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210TMK325B7226KMHPTaiyo Yuden
D11 二极管,肖特基,200V,3A,PowerDI5PDS3200-13Diodes Inc.
L11 耦合电感器,33µH,20%,100kHz,12x12x6mm,SMT ZF3233-AECoilcraft
耦合电感器,33µH,3.9A,0.087Ω,SMD 744873330 Wurth Elektronik
R21 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402CRCW04020000Z0EDVishay-Dale
R41 电阻,154k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805ERJ-6ENF1543VPanasonic
R51电阻,1.00M,1%,0.1W,0603 RC0603FR-071MLYageo
R61电阻,200k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603CRCW0603200KFKEAVishay-Dale
R7 1 电阻,46.4k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0746K4L Yageo
R81 电阻,60.4k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0760K4LYageo
R91电阻,49.9k,0.1%,0.1W,0603 RG1608P-4992-B-T5Susumu Co Ltd
R101 电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale
R111 电阻,28.7k,1%,0.1W,0603 电阻,28.7k,1%,0.1W,0603Yageo
R121 电阻,1.0k,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 CRCW12061K00JNEAVishay-Dale
U11具有 Fly-Buck 转换器功能的 1.5A、115V 降压转换器,HSOIC-8LMR71915FDDAR德州仪器 (TI)