ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

设置

图 2-1 展示了 EVM 工作台测试设置图。请参阅本用户指南中的节 2.2和节 2.3,了解有关接头、跳线和测试点的详细信息。请参阅节 2.4,了解装置封装测试过程。请参阅 节 2.5,了解有关操作 EVM 时的重要安全注意事项。

LMR71915EVM-FLBK EVM 测试设置图 2-1 EVM 测试设置

除 EVM 板之外,测试设置还包括以下仪器:

  • 输入电源:输入直流电压源至少支持 0-120V 和 1A。
  • 负载 1 和负载 2:首选电阻器负载,一个用于初级输出,另一个用于隔离式输出。使用电子负载时,负载必须为恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式,电压为 0Adc 至 1Adc(最高 15V)。对于空载输入电流测量,请断开电子负载,因为它会消耗少量剩余电流。
  • 万用表:
    • 电压表 1:TP2 和 TP3 之间的初级输出电压 VOUT。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
    • 电压表 2:TP5 和 TP6 之间的隔离输出电压 VOUT_ISO。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
    • 电压表 3:TP1 和 TP4 之间的输入电压。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
      • 在轻负载或关机模式下测量 Iq 时,请断开电压表 3 的连接,因为电压表 3 可能会产生很小的剩余电流,从而影响电流表 3 的 Iq 读数精度。此外,请记住移除 R7,以消除通过 UVLO 电阻分压器的泄漏路径。
    • 电流表 1:初级输出电流 IOUT。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。
    • 电流表 2:隔离式输出电流 IOUT_ISO。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。
    • 电流表 3:输入电流 IIN。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。
  • 示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。