ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

简介

LMR71915 Fly-Buck 转换器评估模块 (EVM) 也称为 LMR71915EVM-FLBK,可在 500kHz 开关频率下提供 0.625A 的稳压 12V 输出,以及额外的 0.625A 12V 浮动输出。LMR71915 采用 COT 控制架构,具有输入电压前馈,可提供具有严格稳压输出电压的恒频稳压器。此类控制需要在 FB 输入端产生足够的电压纹波来实现稳定的调节。LMR71915EVM-FLBK 设置为采用 III 型纹波注入,以便更大限度地减少输出电压纹波,同时确保有一个稳定的稳压器。LMR71915EVM-FLBK 还提供采用 I 型或 II 型纹波注入的选项。有关更多信息,另请参阅 LMR719xx 具有 Fly-Buck™ 转换器功能的 1.5A/0.75A、115V 降压转换器数据表。

本用户指南介绍了该 EVM 的特性和运行情况。本用户指南还提供了有关如何使用 EVM 的示例和说明,并呈现了典型性能曲线和主要波形。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指 LMR71915EVM-FLBK。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。