ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

规格

图 1-1 展示了 LMR71915EVM-FLBK 电路板的简化原理图。表 1-2 展示了 EVM 在出厂默认设置下的规格。

LMR71915EVM-FLBK LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 转换器简化原理图图 1-1 LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 转换器简化原理图
表 1-2 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,VIN34115V
输入电压导通,VIN_ON可使用 EN/UVLO 分压电阻器进行调节33.7
输入电压关断,VIN_OFF31.4
空载运行时的输入电流,IIN_NLIOUT = IOUT_ISO= 0AVIN = 48V15.6mA
VIN = 80V15.7
禁用状态下的输入电流,IIN_OFF,不包括外部 UVLO 电阻漏电流VEN = 0V,移除 R5 和 R7VIN = 48V0.6µA
VIN = 60V0.7
VIN = 80V5.7
输出特性
初级输出电压,VOUT12.1312.2512.37V
隔离式输出电压,VOUT_ISO IOUT_ISO = 25mA 至 625mA 11.0 12.0 13.0 V
每个输出上的最大负载电流,IOUT、IOUT_ISOVIN = 36V0.625A
VIN = 48V0.625A
VIN = 80V0.625A
软启动时间,tSS内部固定3ms
系统特性
开关频率VIN = 48V,IOUT = IOUT_ISO = 0.625A500kHz
峰值效率 VIN = 36V,IOUT = 0.625A,IOUT_ISO = 0.05A 至 0.30A 90 %
半负载效率 ηHALFIOUT = IOUT_ISO = 0.32AVIN = 36V88%
VIN = 48V87%
VIN = 80V84%
满载效率 ηFULLIOUT = IOUT_ISO = 0.625AVIN = 36V83%
VIN = 48V84%
VIN = 80V82%
隔离额定值RMS 电压1500V
LMR71915 结温,TJ-40150°C