ZHCUD55
July 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
接头信息
2.3
测试点
2.4
组装说明
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
3.1.1
转换效率
3.1.2
输出电压调节
3.1.3
工作波形
3.1.3.1
启动
3.1.3.2
开关
3.2
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
6.1
商标
特性
宽输入电压范围:36V 至 115V
固定 3ms 软启动
COT 模式控制架构
峰值和谷值电流限制保护
FPWM 模式支持 Fly-Buck 转换器功能
SOIC-8 封装,使用方便