ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

接头信息

下表列出了 EVM 的接头信息。

表 2-1 接头信息
接头 信号 说明
J1-1 VOUT 初级输出电压端口
J1-2 GND 初级输出电压返回端口,也是直流/直流级初级参考接地
J2-1 VIN 电压源输入端口
J2-2 GND 电压源输入返回,也是直流/直流级初级参考接地
J3 FB 输出电压设置接头。默认关闭为 12V 输出,可选打开为 5V 输出。
J4-1 VINEMI 未安装。输入端的可选 EMI 滤波器。95V 最大额定值。
J4-2 VINEMI 返回 未安装。输入返回的可选 EMI 滤波器。
J5-1 VIN 板载 UVLO 电阻分压器分支的输入电压。
J5-2 UVLO 可选使能和 UVLO 控制信号。关闭 J5-1 和 J5-2 即可绕过板载 UVLO 阈值电路。关闭 J5-2 和 J5-3 即可禁用 EVM。
J5-3 GND 初级电路参考接地。
J6-1 PG 电源良好信号,由 VOUT 通过板载 100k 电阻器上拉。
J6-2 GND 初级电路参考接地。
J7-1 VOUT_ISO 隔离式输出电压端口
J7-2 GND_ISO 隔离式输出参考接地