ZHCUD55 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 组装说明
    5.     通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 转换效率
      2. 3.1.2 输出电压调节
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 启动
        2. 3.1.3.2 开关
    2. 3.2 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

器件信息

EVM 的出厂默认设置允许在 36V 至 115V 的输入电压范围内运行。EVM 可提供 12.25V ±1% 的稳压输出,输出电流为 0.625A,开关频率为 500kHz,另配一个 12V 浮动输出,同样可提供 0.625A 电流。通过断开输出电压设置跳线 J3,用户可方便地将输出电压更改为 5V,两路输出的负载能力仍为每路 0.625A。

EVM 设置为采用 III 型纹波注入,以便更大限度地减少输出电压纹波。EVM 还提供采用 I 型或 II 型纹波注入的内置选项。当更改为 I 型或 II 型纹波注入时,请移除 R4、C3、C5、C13、C14 和 C15,并安装 C11 和 C12,在 R3 上配备适当的电阻。对于 II 型纹波诸如,还必须安装 C17。有关这些元件的选型,请参阅 LMR719xx 具有 Fly-Buck™ 转换器功能的 1.5A/0.75A、115V 降压转换器数据表。