ZHCUD54 July 2025
默认情况下,ADS131E08 EVM 直接由 PHI 控制器供电。PHI 为 TPS7A47 LDO 提供 5.5V 电压。LDO 输出为 ADC 模拟电源 (AVDD) 提供稳定电源。LDO 的默认输出为 5V,可以通过填充或取消填充 R42、R43 和 R45 重新编程为输出 3V。PHI 还为 ADC 数字电源 (DVDD) 提供电压。图 2-2 展示了电源电路。该 EVM 可选择支持外部电源。请按照下列步骤提供外部电源:
ADS131E08EVM 仅支持单极电源。
AVDD 电压轨还包含一个指示灯 LED,用于验证 LDO 是否正常工作。AVDD 和 DVDD 具有一个测试点,可方便地验证电源功能。