ZHCUD54 July 2025
图 1-1 展示了 ADS131E08 (U1) 的所有连接。每个模拟电源连接都有一个 1µF 的去耦电容器。将这些电容器放置在靠近器件的位置,并确保电容器与 GND 有良好的连接。此外,每个数字输入都有一个 10Ω 的串联电阻。这些电阻会让数字信号的边沿变得平滑,从而更大限度减少过冲和振铃。尽管没有严格要求,但这些元件可包含在最终设计中,以提高数字信号完整性。
默认情况下,EVM 使用 ADS131E08 内部时钟。或者,通过安装 JP1 接头,然后向 JP1 的 CLK 引脚应用时钟信号来使用外部时钟。