ZHCUD54 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 电压基准
    5. 2.5 运算放大器共模偏置
    6. 2.6 数字接口
    7. 2.7 EEPROM
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 可选 EVM 配置
    3. 4.3 GUI 软件操作
      1. 4.3.1 EVM 寄存器设置
      2. 4.3.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
      3. 4.3.3 时域显示
      4. 4.3.4 频域显示
      5. 4.3.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

EVM 模拟输入

EVM 为用户提供了直接施加来自任意信号源的信号的选项。可以在端子块 J1、J3、J4、J5、J6、J7、J10 和 J12 上施加八个模拟信号。ADS131E08 模拟输入为全差分输入。使用以下通用方法之一驱动模拟输入:伪差分或全差分。有关如何驱动 ADS131E08 输入的详细信息,请参阅 ADS131E08 数据表 的 模拟输入 部分。有关模拟前端可用输入共模范围的详细信息,请参阅 ADS131E08 数据表 的 输入共模范围 部分。

每个模拟输入通道都包括一个抗混叠滤波器,该滤波器由串联电阻器、差分电容器和共模电容器组成。这些元件设置的抗混叠滤波器截止频率为:

共模滤波器截止频率:

(fCM)=12πRINCCM=12π(1kΩ)(470pF)=339kHz

差分滤波器截止频率:

(fDIF)=12π(2RIN)(CDIF+12CCM)=12π(2*1kΩ)(4700pF+12470pF)=16.125kHz

差分电容值比共模电容大 10 倍。选择这一电容器比值会将差模截止频率设置为共模截止频率的大约 20 倍。使用该滤波器截止频率比值可防止共模噪声由于元件容差而转换为差分噪声。

ADS131E08EVM-PDK 模拟输入图 2-1 模拟输入