ZHCUD54 July   2025 ADS131E08

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 电压基准
    5. 2.5 运算放大器共模偏置
    6. 2.6 数字接口
    7. 2.7 EEPROM
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 可选 EVM 配置
    3. 4.3 GUI 软件操作
      1. 4.3.1 EVM 寄存器设置
      2. 4.3.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
      3. 4.3.3 时域显示
      4. 4.3.4 频域显示
      5. 4.3.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

电压基准

ADS131E08 具有集成电压基准,可为器件提供 2.4V 或 4V 基准电压。或者,关断内部基准电压,并在 JP3 的 VREFP 引脚上施加外部基准电压。通过安装 JP3,在外部施加电压基准,并通过 JP3 提供外部生成的基准。图 2-4 显示了外部电压基准 (U3) 的 EVM 电路,例如 REF6241。用户必须安装外部电压基准。根据模拟电源电压,在 2V 和 AVDD 之间设置外部基准电压。

ADS131E08EVM-PDK 外部基准电路图 2-4 外部基准电路