ZHCUD54 July 2025
ADS131E08 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS131E08 性能的平台。ADS131E08 是一款用于电能计量和电源保护应用的 24 位、64kSPS、8 通道、同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS131E08EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。