ZHCUD54 July   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟输入
    2. 2.2 电源
    3. 2.3 ADC 连接和去耦
    4. 2.4 电压基准
    5. 2.5 运算放大器共模偏置
    6. 2.6 数字接口
    7. 2.7 EEPROM
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 可选 EVM 配置
    3. 4.3 GUI 软件操作
      1. 4.3.1 EVM 寄存器设置
      2. 4.3.2 用于 ADC 控制的 GUI 设置
      3. 4.3.3 时域显示
      4. 4.3.4 频域显示
      5. 4.3.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

数字接口

图 2-6 展示了 EVM 和 PHI 之间的数字连接。EVM 与 PHI 连接,并通过 USB 与计算机进行通信。PHI 与 EVM 上的两个器件进行通信:ADS131E08(通过 SPI)和 EEPROM(通过 I2C)。EEPROM 经过预编程,包含配置和初始化 ADS131E08 平台所需的信息。初始化硬件时,不再使用 EEPROM。ADS131E08 在模式 1(CPOL = 0,CPHA = 1)中使用 SPI 串行通信。PHI 还为 EVM 提供电源。

接头 J8 提供测试点来测量数字信号。安装接头 J9 以接触 ADS131E08 通用输入/输出引脚。根据数据表,当不使用 GPIO 引脚时,GPIO 引脚会通过 10kΩ 电阻器下拉至 GND。

ADS131E08EVM-PDK 数字接口连接图 2-6 数字接口连接