ZHCUD50A June 2025 – November 2025
TPS1686-87EVM 支持评估 TPS1686 系列中的 TPS16861 和 TPS16860 电子保险丝。默认情况下,EVM 上安装了 TPS16861。输入电源施加在连接器 J13 和 J11 之间。连接器 J14 和 J12 提供如图 4-1所示的 EVM 的输出连接和图 3-1所示的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D2 提供输入保护,防止瞬态过压。肖特基二极管 D4 通过将 TPS1686 电子保险丝的 OUT 引脚上的负电压偏移限制在最大绝对额定值内来保护输出。
SW1 可完成输入上电下电循环,SW2 可实现快速输出放电 (QOD)。电源正常 (PG2) 指示灯由 LED DG2 提供,而故障 (FLTb2) 指示灯由 DR2 提供。
| EVM 功能 | Vin UVLO 阈值 | Vin OVLO 阈值 |
ITIMER |
输出压摆率 (dv/dt) |
IMON |
VREF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS1686 9V 至 80V、10A 电子保险丝的性能评估 |
40V |
60V |
可选 - 3ms 和 17ms |
可选 - 1V/ms、0.5V/ms 和 0.1V/ms |
10A,VREF 为 1V | 可选 - 1V 和 0.8V |
TPS1686-87EVM 器件的其他信息包括: