ZHCUD50A June   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
      2. 3.1.2 上电至短路
      3. 3.1.3 欠压锁定
      4. 3.1.4 过压锁定
      5. 3.1.5 过流事件
      6. 3.1.6 输出热短路
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

规格

表 1-2中总结了 TPS1686-87EVM 规格。

表 1-2 TPS1686-87EVM 设计规格
参数值
输入电压范围 (VIN)40V 至 60V
最大 RMS 负载电流 (IOUT(max))< 10A
过流保护阈值 (ITRIP)10A
最大输出电容 (CLOAD)1mF
最高环境温度70°C
瞬态过载消隐计时器3ms
输出电压压摆率1V/ms
故障响应闭锁