ZHCUD50A June   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
      2. 3.1.2 上电至短路
      3. 3.1.3 欠压锁定
      4. 3.1.4 过压锁定
      5. 3.1.5 过流事件
      6. 3.1.6 输出热短路
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

测试设置和过程

本 EVM 用户指南介绍了 TPS1686 电子保险丝的测试程序。确保评估板具有如表 3-1所示的默认跳线设置。

表 3-1 TPS1686-87EVM 电子保险丝评估板的默认跳线设置
J4J5J2J3
3-41-2

-4

3-4
TPS1686-87EVM 带测试设备的 TPS1686-87EVM 设置图 3-1 带测试设备的 TPS1686-87EVM 设置

在开始任何测试之前,请按以下说明进行操作,并在进行下一个测试之前再次重复操作:

  1. 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  2. 关闭电源。
  3. 将 EVM 上的跳线位置调整为默认配置,如表 3-1所示。
  4. 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 54V 和 10A。验证电源输出是否已禁用。
  5. 使能电源输出,以便 EVM 获得输入电源。