ZHCUD50A June   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
      2. 3.1.2 上电至短路
      3. 3.1.3 欠压锁定
      4. 3.1.4 过压锁定
      5. 3.1.5 过流事件
      6. 3.1.6 输出热短路
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

测试设备和设置

电源:一个可调电源,具有 0V 至 80V 输出和 0A 至 15A 输出电流限制。

仪表:两个数字万用表 (DMM)。

示波器:DPO2024 或等效器件,具有三个 10x 电压探针和一个额定电流为 30A 的直流电流探针。

负载:一个电阻负载或等效负载,能够在 80V 电压下承受高达 10A 的直流负载。