ZHCUD50A June   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
      2. 3.1.2 上电至短路
      3. 3.1.3 欠压锁定
      4. 3.1.4 过压锁定
      5. 3.1.5 过流事件
      6. 3.1.6 输出热短路
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

物理访问

5列出了 TPS1686-87EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器。67介绍了测试点的可用性和跳线的功能。信号 LED 指示灯的功能详见表 2-4

表 2-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
J13VIN2 (+)TPS1686 输入电源的正极端子
J14VOUT2 (+)TPS1686 输出电源的正极端子
J11、J12PGND (–)EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子)
表 2-2 测试点说明
测试点标签说明
TP37VIN2TPS1686 输入电压
TP38VOUT2

TPS1686 输出电压

TP30EN2TPS1686 的高电平有效使能输入
TP31SWEN2用于指示和控制 TPS1686 开启和关闭状态的开漏信号
TP3OVPTPS1686 的 OVP 引脚处的电压
TP6计时器TPS1686 的过流消隐计时器
TP26VDD2TPS1686 控制器输入电源
TP32TEMP2

TPS1686 裸片温度监测器模拟电压输出

TP33DVDT2

启动输出压摆率控制

TP34IREF2过流和电流的基准电压;短路保护以及有源电流共享块
TP12ILIM2TPS1686 电流监控器
TP36IMON2该引脚与 GND 之间的外部电阻器可设置稳定状态期间的过流保护阈值和快速跳变阈值。此外,此引脚在稳定状态期间用作快速且准确的模拟输出负载电流监测信号。
TP15SFT_SEL稳态期间的可扩展快速跳变阈值乘法器
TP17FLTb2开漏低电平有效故障指示:辅助器件
TP35PG2TPS1686 开漏高电平有效电源正常指示
TP25VDD 上拉

使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源

QGND1、QGND2、QGND3 和 QGND4QGND器件接地
G1、G2、G3 和 G4QGND器件接地
表 2-3 跳线说明和默认位置
跳线 标签 说明

默认跳线位置

J4 DVDT2 1-2 位置将输出压摆率设置为 1V/ms

3-4

3-4 位置将输出压摆率设置为 0.5V/ms
5-6 位置将输出压摆率设置为 0.1V/ms
J3 计时器 1-2 位置将过流消隐计时器设置为 3ms 3-4
3-4 位置将过流消隐计时器设置为 17ms
J2 IREF2 1-2 位置将过流、短路保护和有源电流共享块的基准电压设置为 0.8V 3-4
3-4 位置将过流、短路保护和有源电流共享块的基准电压设置为 1V
J5 SFT_SEL 1-2 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2.5 倍 1-2
3-4 位置将可扩展快速跳变阈值设置为过流阈值的 2 倍
表 2-4 LED 说明
LED说明
DG2当开启时,表示 PG2 有效
DR2当开启时,表示 FLTb2 有效