ZHCUD50A
June 2025 – November 2025
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
一般配置
2.1.1
物理访问
2.1.2
测试设备和设置
3
实现结果
3.1
测试设置和过程
3.1.1
电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
3.1.2
上电至短路
3.1.3
欠压锁定
3.1.4
过压锁定
3.1.5
过流事件
3.1.6
输出热短路
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 图
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
6
修订历史记录
3.1.2
上电至短路
按照说明执行上电至短路测试:
将输入电源电压设置为 54V,将电流限制设置为 5A。关闭电源。
在 VIN2(连接器 J13)和 PGND(连接器 J11)之间连接电源。
将 EVM 的输出端短接至地。例如,通过一根电缆将 VOU2(连接器 J14)短接到 PGND(连接器 J12)。
打开电源。
图 3-3
TPS1686 上电至输出短路响应