ZHCUD50A June   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
      2. 3.1.2 上电至短路
      3. 3.1.3 欠压锁定
      4. 3.1.4 过压锁定
      5. 3.1.5 过流事件
      6. 3.1.6 输出热短路
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

过流事件

按照以下说明在 TPS1686 电子保险丝上执行持续过流测试:

  1. 将跳线 J2 位置配置为过流保护所需的基准电压,如7所述。
  2. 根据7将跳线 J5 置于合适的位置,以设置所需的可扩展快速跳变阈值 (ISFT)。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 54V,将电流限制设置为 15A。
  4. 在 VIN2(连接器 J13)和 PGND(连接器 J11)之间连接电源并启用电源。
  5. 现在在 VOUT2(连接器 J14)和 PGND(连接器 J12)之间施加 IOCP <ILOAD <ISFT 范围内的过载,持续时间大于使用跳线 J3 决定的 tTIMER。
  6. 使用示波器观察波形。
TPS1686-87EVM TPS1686 电子保险丝的持续过载性能
VIN = 54V、CITIMER = 4.7nF、COUT = 100uF、RIMON = 5.6kΩ (IOCP = 10A)、RIREF = 40.2kΩ (VREF = 1V)和 IOUT 从 5A 斜升至 12A
图 3-6 TPS1686 电子保险丝的持续过载性能