ZHCUD50A June   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
      1. 3.1.1 电源电压从 0V 斜升至 54V -启动
      2. 3.1.2 上电至短路
      3. 3.1.3 欠压锁定
      4. 3.1.4 过压锁定
      5. 3.1.5 过流事件
      6. 3.1.6 输出热短路
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6修订历史记录

简介

TPS1686-87EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS1686 电子保险丝进行基准电路评估。TPS1686 器件是一款 9V 至 80V 和 10A (RMS) 电子保险丝,具有准确和快速的电流监测能力。TPS1686 电子保险丝的特性包括:

  • 集成型 FET
  • 超低导通电阻:16mΩ
  • 可调节的稳健过流和短路保护
  • 精确的负载电流监测
  • 可调节的快速欠压和过压保护
  • 可调节输出压摆率控制,能提供浪涌电流保护
  • 内置过热保护,可验证 FET 安全工作区 (SOA)
  • 能支持负载瞬态的可调节过流瞬态消隐计时器
  • 集成式 FET 运行状况监测和报告
  • 模拟裸片温度监测器输出
  • 故障和电源正常指示专用引脚

本 EVM 用户指南介绍了 TPS1686 电子保险丝评估模块 (EVM)。

TPS1686-87EVM
警告: 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。