下述章节概述了 TPS65214EVM 进行一般实验的配置。
按如下方式配置 TPS65214EVM:
- 使用电源电压设置中指示的跳线为预期应用配置稳压器输入电源轨。
- 使用多功能引脚设置中指示的模式配置说明从外部配置多功能引脚。请注意,在 SD 或 DDR 电压选择中,稳压器选择的默认配置可能因不同的 NVM 配置而不同(极性可配置)。
- 将 VSYS 连接到能够支持该应用的电源上,并启用该电源。TPS6521401 的典型电源电压为 5V。
- 如果使用配置为首次电源检测 (FSD) 的 TPS65214 版本,则只要将 5V 电源连接到 VSYS,就会执行上电序列。