ZHCUD39B February   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意
  8. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 TPS65214 资源概览
      1. 2.2.1 TPS65214 多功能引脚
    3. 2.3 EVM 配置
      1. 2.3.1 默认 EVM 配置
      2. 2.3.2 配置接头
      3. 2.3.3 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面 (GUI)
      1. 3.1.1 入门
        1. 3.1.1.1 查找 GUI
        2. 3.1.1.2 下载所需的软件
        3. 3.1.1.3 启动 GUI
        4. 3.1.1.4 连接到 EVM
      2. 3.1.2 配套资料页面
      3. 3.1.3 寄存器映射页面
      4. 3.1.4 器件配置页面
        1. 3.1.4.1 配置字段
        2. 3.1.4.2 创建和加载自定义配置
      5. 3.1.5 NVM 编程页面
      6. 3.1.6 附加特性
      7. 3.1.7 使用 USB2ANY 连接 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS65214EVM 原理图
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB 层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

TPS65214 多功能引脚

TPS65214 多功能引脚

TPS65214 具有三个可根据功能用途进行配置的多功能引脚。表 2-2 展示了每个引脚的可用功能以及这些引脚是如何配置和运行的。

注: 只有 MODE/RESET 或 MODE/STBY 引脚之一可以配置为 MODE。如果两者都配置为 MODE,则优先采用 MODE/RESET,而 MODE/STBY 将被忽略。
表 2-2 TPS65214 多功能引脚
引脚名称 引脚配置 运行
GPIO/VSEL GPIO

可通过 GENERAL_CONFIG 寄存器中的 GPIO_CONFIG 位配置为输入或输出。

有关详细操作,请参阅 TPS65214 用于 ARM Cortex 处理器的集成电源管理 IC 数据表中的“配置为 GPIO 的 GPIO/VSEL”部分。
VSEL

引脚电平用于通过 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 VSEL_RAIL 位来设置 Buck1 或 Buck3 的输出电压。

有关详细操作,请参阅 TPS65214 用于 ARM Cortex 处理器的集成电源管理 IC 数据表中的“配置为 ‘VSEL’ 的 GPIO/VSEL”部分。
MODE/STBY 模式

强制降压转换器进入 PWM 模式,或允许其自动进入 PFM 模式。

引脚状态决定降压转换器的开关模式。
STBY

将器件设置为低功耗模式。

禁用选择的电源轨。将引脚低电平的持续时间置为超过 tDEGLITCH_MFP。MODE 和 STBY 两者可以组合。电平敏感。
GPO/nWAKEUP

GPO

用于对外部电源轨定序的通用输出

可配置的上电和断电序列,也可通过 GENERAL_CONFIG 寄存器中的 GPO_EN 位进行控制。

nWAKEUP

向主机发送信号,以便指示上电事件。

引脚保持低电平,直到器件退出 INITIALIZE 状态。极性不可配置。