ZHCUD39B February 2025 – November 2025
“NVM 配置”页面无需硬件来开发 NVM 配置。只有在尝试将配置上传到目标器件中时才需要连接实际器件。
将寄存器设置为所需配置后,请找到屏幕顶部的 File 选项卡,为配置文件选择一种格式(如 图 3-10 所示)。以 CSV(逗号分隔值)、JSON(JavaScript™ 对象表示法)或 TXT(纯文本文件)格式保存寄存器配置。接下来,使用 Save Registers As… 选项,以所选格式下载保存的配置。
要将现有配置加载到 NVM 中,请使用 Load Registers Map 选项并找到配置文件。保存现有寄存器映射,或从 OTP Validation 选项卡下载器件 OTP 文件,以获取可接受配置文件格式的示例。
图 3-10 保存和加载寄存器选项