ZHCUD39B February   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意
  8. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 TPS65214 资源概览
      1. 2.2.1 TPS65214 多功能引脚
    3. 2.3 EVM 配置
      1. 2.3.1 默认 EVM 配置
      2. 2.3.2 配置接头
      3. 2.3.3 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面 (GUI)
      1. 3.1.1 入门
        1. 3.1.1.1 查找 GUI
        2. 3.1.1.2 下载所需的软件
        3. 3.1.1.3 启动 GUI
        4. 3.1.1.4 连接到 EVM
      2. 3.1.2 配套资料页面
      3. 3.1.3 寄存器映射页面
      4. 3.1.4 器件配置页面
        1. 3.1.4.1 配置字段
        2. 3.1.4.2 创建和加载自定义配置
      5. 3.1.5 NVM 编程页面
      6. 3.1.6 附加特性
      7. 3.1.7 使用 USB2ANY 连接 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS65214EVM 原理图
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB 层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

NVM 编程页面

可在 NVM 编程页面对器件 NVM 存储器重新编程,以更改默认寄存器设置。本页包含四个主要功能,分别与图 3-11 中所示的按钮相对应。仅当从“初始化”状态(PMIC 电源轨关闭)对 PMIC 重新编程时,才需要前两个步骤,即 I2C OFF REQUEST 和 ENABLE I2C COMMUNICATION。

  • I2C OFF REQUEST 按钮通过 I2C 触发关闭请求,并将 PMIC 发送至“初始化”状态。
  • ENABLE I2C COMMUNICATION 按钮可在“初始化”状态下启用 I2C 通信。
    • 启用 I2C 通信后,用户可以转到 NVM 配置页面,以选择所需的寄存器设置,或使用 File 选项卡选项加载预配置的 JSON 或 CSV 文件。
  • NVM PROGRAMMING 按钮可将所选的寄存器设置编程到 NVM 中。
  • VALIDATE NVM PROGRAMMING 按钮可用于读取 NVM 内容,并将其与所选寄存器设置进行比较。结果(PASS 或 FAIL)存储在寄存器 0x34 的字段 7 NVM_VERIFY_RESULT 中。

TPS65214EVM NVM 编程页面图 3-11 NVM 编程页面