ZHCUD39B February   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意
  8. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 TPS65214 资源概览
      1. 2.2.1 TPS65214 多功能引脚
    3. 2.3 EVM 配置
      1. 2.3.1 默认 EVM 配置
      2. 2.3.2 配置接头
      3. 2.3.3 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面 (GUI)
      1. 3.1.1 入门
        1. 3.1.1.1 查找 GUI
        2. 3.1.1.2 下载所需的软件
        3. 3.1.1.3 启动 GUI
        4. 3.1.1.4 连接到 EVM
      2. 3.1.2 配套资料页面
      3. 3.1.3 寄存器映射页面
      4. 3.1.4 器件配置页面
        1. 3.1.4.1 配置字段
        2. 3.1.4.2 创建和加载自定义配置
      5. 3.1.5 NVM 编程页面
      6. 3.1.6 附加特性
      7. 3.1.7 使用 USB2ANY 连接 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS65214EVM 原理图
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB 层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量说明封装参考器件型号制造商
C11电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0603603C0603C332K5RACTUKemet
C2、C42电容,陶瓷,12pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402402CGA2B2C0G1H120J050BATDK
C31电容,陶瓷,10uF,10V,+/-10%,X7R,0805805GCM21BR71A106KE22LMuRata
C5、C11、C13、C14、C17、C18、C19、C208电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402402GCM155R71C104KA55DMuRata
C6、C7、C8、C9、C10、C12、C15、C16、C21、C2510电容,陶瓷,2.2uF,6.3V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603GCM188R70J225KE22DMuRata
C23、C242电容,陶瓷,22uF,10V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,12061206GCM31CR71A226KE02LMuRata
C261电容,陶瓷,0.22µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402402GCM155R71C224KE02DMuRata
C271电容,陶瓷,多层,4.7uF,6.3V 直流,10%,SMD,纸质 T/R603GCJ188C70J475KE02JMurata
C28、C29、C303通用片状多层陶瓷电容器,0805,4.7uF,X7R,15%,10%,10V805GRM21BR71A475KE51LMurata
C311电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-10%,X7S,0603603C1608X7S1A475K080ACTDK
C32、C33、C353电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/-10%,X7S,0402402C1005X7S1A225K050BCTDK
C34、C36、C46、C47、C485电容,陶瓷,10uF,6.3V,X7R,±10%,SMD,1206,+125°C,压纹 T/R1206CL31B106KQHNFNESamsung
C37、C38、C39、C424电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7R,0805805GRM21BZ71A226ME15LMuRata
C491电容,铝制,100uF,63V,+/-20%,0.35Ω,AEC-Q200 2 级,SMDSMT 径向 GEEE-FK1J101PPanasonic
C50、C51、C59、C604电容,陶瓷,0.47uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603CGA3E3X7R1H474K080AETDK
C52、C542电容,陶瓷,10uF,50V,+/-10%,X5R,12101210C3225X5R1H106K250ABTDK
C53、C55、C573电容,陶瓷,2.2uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805805CGA4J3X7R1H225K125ABTDK
C56、C582电容,陶瓷,0.47uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603CGA3E3X7R1H474K080ABTDK
C611电容,陶瓷,1uF,16V,± 20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603GCM188R71C105MA64DMuRata
C621电容,陶瓷,0.1uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402402CGA2B3X7R1H104K050BBTDK
C631电容,陶瓷,0.15uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603CGA3E3X7R1H154K080ABTDK
C641电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603603CGA3E2C0G1H100D080AATDK
C65、C692电容,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603603GRM188R71A225KE15JMuRata
C66、C672电容,陶瓷,47µF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,12101210GCM32EC71A476KE02KMuRata
C681电容,铝制,100µF,16V,+/-20%,AEC-Q200 3 级,SMDD8xL6.2mmEEE-1CA101APPanasonic
D1、D2、D3、D4、D55LED,蓝色,SMD蓝光 0603 LEDLB Q39G-L2N2-35-1OSRAM
FB11芯片铁氧体磁珠,1206,120Ω (25%),6A1206BLM31KN121SZ1LMurata
H1、H2、H3、H44Bumpon,半球形,0.44 × 0.20,透明透明 BumponSJ-5303 (CLEAR)3M
J11插座,0.5mm,USB Type-C,R/A,SMT插座,0.5mm,USB Type-C,R/A,SMT12401610E4#2AAmphenol Canada
J21接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH5x2 有罩接头N2510-6002-RB3M
J3、J7、J9、J12、J15、J16、J17、J30、J31、J34、J35、J3612接头,100mil,2x1,金,TH接头,100mil,2x1,THHTSW-102-07G-SSamtec
J5、J10、J13、J18、J20、J22、J247端子块,2x1,5mm,绿色,TH端子块,2x1,5mm,TH1935776Phoenix Contact
J61接头,2.54mm,4x2,金,TH接头,2.54mm,4x2,THTSW-104-08L-DSamtec
J8、J11、J143接头,100mil,3x1,金,TH3x1 接头TSW-103-07G-SSamtec
J251接头,100mil,3x1,金,THPBC03SAANPBC03SAANSullins Connector Solutions
J26、J27、J28、J44

4

跳线 TIN SMD6.85x0.97x2.51mmS1911-46RHarwin
J291接头,100mil,7x1,金,TH7x1 接头TSW-107-07G-SSamtec
L1、L2、L33薄膜功率电感器,0.47uH,20%,4.5A,29mΩ,0805805TFM201208BLE-R47MTCFTDK
L41电感,绕线型,1uH,7.3A,0.013Ω,SMD5.7x2.8x5.2mm74437336010Wurth Elektronik
L51680nH 屏蔽模压电感器 8A 12mΩ 最大 2-SMDSMD27.44373E+11Wurth Electronics
LBL11PCB 标签 0.650x 0.200 英寸THT-14-423-10Brady
Q1、Q22MOSFET,N 沟道,50V,0.22A,SOT-23SOT-23BSS138Fairchild Semiconductor
R1、R2、R93电阻,4.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04024K87FKEDVishay-Dale
R31电阻,100,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW0402100RJNEDVishay-Dale
R4、R7、R143电阻,1.0M,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04021M00JNEDVishay-Dale
R5、R6、R46、R474电阻,1.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04021K00JNEDVishay-Dale
R8、R11、R17、R18、R19、R206电阻,1.2k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04021K20JNEDVishay-Dale
R10、R12、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R39、R41、R48、R49、R50、R54、R5517电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW040210K0JNEDVishay-Dale
R131电阻,383k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW0402383KFKEDVishay-Dale
R15、R21、R22、R37、R38、R40、R43、R51、R52、R53、R6411电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04020000Z0EDVishay-Dale
R161电阻,200k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW0402200KJNEDVishay-Dale
R44、R60、R65、R684电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale
R561电阻,1.00,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW06031R00FKEAVishay-Dale
R571电阻,187k,1%,0.1W,0603603RC0603FR-07187KLYageo
R581电阻,49.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060349K9FKEAVishay-Dale
R621电阻,21.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060321K0FKEAVishay-Dale
R631电阻,6.81k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW06036K81FKEAVishay-Dale
R661电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603RMCF0603ZT0R00Stackpole Electronics Inc
R671电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060349R9FKEAVishay-Dale
R691电阻,43.2k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060343K2FKEAVishay-Dale
R701电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW06034K99FKEAVishay-Dale
R711电阻,59.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060359K0FKEAVishay-Dale
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J77分流器,100mil,镀金,黑色顶部闭合 100mil 分流器SPC02SYANSullins Connector Solutions
SW11开关,触控式,N.O.SPST 圆形按钮弯头 32VAC 32VDC 1VA 100000 周期 3N SMD Tube/T/RSMT_SW_7MM1_6MM3KT11P3JM34LFSC&K Components
U11适用于 ARM Cortex® 低功耗处理器和 FPGA 的集成电源管理 ICWQFN-HR24PTPS6521401VAFR德州仪器 (TI)
U21具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案,DRY0006A (USON-6)DRY0006ATPD4S012DRYR德州仪器 (TI)
U31用于便携式器件的汽车类双路 200mA、低 IQ、低压降稳压器,DSE0006A (WSON-6)DSE0006ATLV7103318QDSERQ1德州仪器 (TI)
U41用于高速数据接口的低电容、6 通道 +/-15kV ESD 保护阵列,RSE0008A (UQFN-8)RSE0008ATPD6E004RSER德州仪器 (TI)
U518 位双向低电压转换器,PW0020A (TSSOP-20)PW0020ASN74GTL2003PWR德州仪器 (TI)
U61具有开漏输出的四通道低电压轨到轨比较器 TSSOP14TSSOP14LM339LVPWR德州仪器 (TI)
U71线性稳压器 IC 1 输出 500mA 6-WSON (2x2)WSON6TPS74533PQWDRVRQ1德州仪器 (TI)
U81MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128)PDT0128AMSP432E401YTPDTR德州仪器 (TI)
U91LM62460RPHR、RPH0016A (VQFN-HR-16)RPH0016ALM62460RPHR德州仪器 (TI)
Y11晶振,25MHz,20ppm,AEC-Q200 1 级,SMD2.5mm x 3.2mmECS-250-12-33Q-JES-TRECS Inc.
C220电容,混合聚合物,100µF,25V,+/-20%,30Ω,6.3x7.7 SMD6.3x7.7EEHZC1E101XPPanasonic
C40、C410电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7R,0805805GRM21BZ71A226ME15LMuRata
C43、C44、C45047µF ±20% 10V 陶瓷电容器 X7R 1210(公制 3225)1210GRM32ER71A476ME15LMurata
J40接头(有罩),1.27mm,5x2,金,SMT接头(有罩),1.27mm,5x2,SMTFTSH-105-01F-DV-KSamtec
J19、J21、J23、J32、J330SMA 插孔,直式,50 欧姆,金,THTH,5 引线,封装 7x7mmSMA-J-P-H-ST-TH1Samtec
J38、J39、J40、J41、J420接头,100mil,2x1,金,TH接头,100mil,2x1,THHTSW-102-07G-SSamtec
R23、R24、R25、R26、R27、R280电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402402CRCW04020000Z0EDVishay-Dale
R450电阻,47.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW060347K0FKEAVishay-Dale
R59、R610电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale