ZHCUD39B February   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意
  8. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 TPS65214 资源概览
      1. 2.2.1 TPS65214 多功能引脚
    3. 2.3 EVM 配置
      1. 2.3.1 默认 EVM 配置
      2. 2.3.2 配置接头
      3. 2.3.3 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面 (GUI)
      1. 3.1.1 入门
        1. 3.1.1.1 查找 GUI
        2. 3.1.1.2 下载所需的软件
        3. 3.1.1.3 启动 GUI
        4. 3.1.1.4 连接到 EVM
      2. 3.1.2 配套资料页面
      3. 3.1.3 寄存器映射页面
      4. 3.1.4 器件配置页面
        1. 3.1.4.1 配置字段
        2. 3.1.4.2 创建和加载自定义配置
      5. 3.1.5 NVM 编程页面
      6. 3.1.6 附加特性
      7. 3.1.7 使用 USB2ANY 连接 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS65214EVM 原理图
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB 层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

TPS65214 资源概览

TPS65214 PMIC 具有多种模拟和数字资源,可以将其配置,以便为不同的处理器、FPGA 和 SoC 供电。表 2-1 和 表 2-2 总结了模拟电压轨的一些关键电气规格、可能的电源配置和每个稳压器的可编程特性。

表 2-1 TPS65214 电源资源
Buck1 Buck2 和 Buck3 LDO1 LDO2
输入电压范围 2.5V 至 5.5V 2.5V 至 5.5V 1.4V 至 5.5V 1.4V 至 5.5V
输出电压范围 0.6V 至 3.4V 0.6V 至 3.4V 0.6V 至 3.3V 0.6V 至 3.3V
工作电流 最大 2A 最大 1A 300mA 500mA
限流 5.7A 至 6.9A 3.9A 至 4.7A 600A 至 900mA 400A 至 900mA
状态监控 UV、NEG_OC、OC、SCG、RV UV、NEG_OC、OC、SCG、RV UV、OC、SCG、RV UV、OC、SCG、RV
电压轨配置 降压转换器 降压转换器 LDO;负载开关 LDO;负载开关
短路阈值 (SCG) 220mV 至 300mV 220mV 至 300mV 220mV 至 300mV 220mV 至 300mV