ZHCUD39B February   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意
  8. 2硬件
    1. 2.1 要求
    2. 2.2 TPS65214 资源概览
      1. 2.2.1 TPS65214 多功能引脚
    3. 2.3 EVM 配置
      1. 2.3.1 默认 EVM 配置
      2. 2.3.2 配置接头
      3. 2.3.3 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 图形用户界面 (GUI)
      1. 3.1.1 入门
        1. 3.1.1.1 查找 GUI
        2. 3.1.1.2 下载所需的软件
        3. 3.1.1.3 启动 GUI
        4. 3.1.1.4 连接到 EVM
      2. 3.1.2 配套资料页面
      3. 3.1.3 寄存器映射页面
      4. 3.1.4 器件配置页面
        1. 3.1.4.1 配置字段
        2. 3.1.4.2 创建和加载自定义配置
      5. 3.1.5 NVM 编程页面
      6. 3.1.6 附加特性
      7. 3.1.7 使用 USB2ANY 连接 EVM
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TPS65214EVM 原理图
    2. 4.2 TPS65214EVM PCB 层
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

默认 EVM 配置

本节介绍在 TPS6521401 PMIC 上编程的默认配置。

TPS65214EVM 随附已安装了 TPS6521401 PMIC,这是 TPS65214 器件系列的可订购器件型号之一。表 2-3 展示了可用于评估 PMIC 性能的默认跳线配置。作为参考,图 2-1 演示了 EVM 上的输出电压和跳线位置。该信息基于 TPS6521401EVM 上已编程的默认配置。该 EVM 可用于评估其他 TPS65214 型号。如果重新配置 PMIC 或将其替换为其他可订购器件,请根据需要更改外部无源元件和跳线配置。

有关可重新配置的设置和相关 I2C 寄存器的更多信息,请参阅 TPS65214 适用于 ARM Cortex 处理器的集成电源管理 IC 数据表TPS6521401 技术参考手册 (TRM)。

TPS65214EVM 旨在展示 PMIC 系列的一些潜在用途。与 TPS65214x 器件相比,该 EVM 限制更多。

表 2-3 TPS65214EVM 默认跳线配置
接头 跳线默认位置
电源电压设置 J6、J7

PRE_REG/EXT_SUPPLY/USB_V

设置为使用来自 VSYS 输入的外部电源提供系统电压

J25

PRE-REG VOUT

将前置稳压器的输出设置为 3.3V

VIO 电压设置

J8

VIO

设置为使用外部 3.3V LDO 为 VIO 供电

J30

EXT_LDO_VIN

设置为使用 VSYS 为外部 3.3V LDO 供电

多功能引脚设置

J11

GPIO_VSEL

高电平 = ON(默认 EVM 配置)

低电平 = OFF
J14 MODE_STBY

高电平 = 活动状态(默认 EVM 配置)

低电平 = 待机状态

TPS65214EVM TPS65214EVM 默认配置 图 2-1 TPS65214EVM 默认配置
TPS65214EVM TPS6521401 电源序列 图 2-2 TPS6521401 电源序列