ZHCUD27A June 2025 – October 2025
运动检测器、智能锁、可视门铃和 IP 网络摄像头需要在一个区域内进行人员或移动检测,以便将系统从睡眠模式唤醒。通常在设计中采用 PIR 传感器。目前,毫米波雷达技术是提供此类功能的常用技术。毫米波雷达技术的检测结果更优秀,例如范围、速度和反射角数据。该参考设计使用 IWRL6432AOP 低功耗 57GHz 至 63.5GHz 毫米波雷达传感器演示模块设计。双层印刷电路板 (PCB) 上的模块尺寸为 22.8mm × 59mm。
该模块利用槽式焊盘将雷达电源和信号引脚连接到定制控制器板。该模块还采用 1.27mm 接口连接器连接 TIDA-010254 基础板。TIDA-010254 基础板包括 CC1352R 微控制器,该微控制器可提供远距离连接和超低功耗。CC1352R 是一款多协议 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Bluetooth® 5.2 LE、IEEE 802.15.4 和 Zigbee® 等。
该模块支持不同的电源。USB 5VDC 电源或基于直流电源适配器的 5VDC 电源均可用作主电源。采用 TPS628502 降压转换器将输入 5VDC 转换为输出 3.3VDC。该参考设计还采用 1.8V 电源板载直流稳压器,为 IWRL6432AOP 雷达 1.8V 电源块供电。此外,该模块还可以通过提供 3.3VDC 输入的槽式焊盘供电,该焊盘可连接定制控制器板或测试器件。
本设计指南介绍该参考设计的设计理论和测试结果。